Luftfracht wird in Frachtflugzeugen rund um die Welt befördert, die üblicherweise mit ULDs (Ladeeinheiten) oder Containern und Frachtpaletten beladen sind. Bevor die Fracht in das Flugzeug verladen wird, muss sie sortiert und in eine ULD geladen werden, eine Arbeit, zu der auch die Beförderung der Luftfracht zwischen Paletten und offenen Containern zählt.
Nach dem Entladen des Flugzeugs muss die Fracht aus der ULD auf entsprechende Ladungsträger entladen werden, die für den nächsten Transport zum Einsatz kommen. Dieses Be- und Entladen sowie der Sortiervorgang erfolgen häufig manuell, was Verletzungen durch wiederkehrende Belastung mit geringerer Produktivität und hohen Fehlzeiten verursacht.
Piab hat die Vaculex®-Frachthebelösungen entwickelt und implementiert, um Handlingprobleme in Luftfrachtterminals durch den Einsatz von Vakuumsystemen zu lösen. Die Lösungen konzentrieren sich auf eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit, eine gesteigerte Produktivität und die Verringerung von Verletzungen durch Belastung und Schäden an der Fracht auf ein Mindestmaß.
Vaculex® Luftfrachthandlinglösungen – verschiedene Anwendungen: