Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Vaculex®-Vakuumheber bei der Handhabung eines Sacks

Handhabung von Säcken für Absendestationen und alle Industriezweige

Ganz gleich, woraus sie bestehen (Papier, Kunststoff, Textilien) oder was sie enthalten (Mehl, Sand, Inhaltsstoffe für pharmazeutische Produkte) – mit dem ergonomischen Vaculex®-Vakuumheber von Piab lassen sich fast alle Säcke mühelos handhaben. Keine schwere körperliche Arbeit mehr, wie das Anheben von Säcken zum Stapeln auf Paletten, das Befüllen von Magazinen oder Absendestationen, das Bestücken von Produktionslinien oder das Palettieren direkt auf die oder von der Produktionslinie.

 

Den Rücken schonen – das Vakuum arbeiten lassen

Über ein Drittel aller Verletzungen am Arbeitsplatz gehen auf die manuelle Handhabung schwerer Lasten zurück. Dennoch wird oftmals vom Fertigungspersonal erwartet, Säcke mit einem Gewicht von 25 bis 50 kg zu heben. Erkrankungen und Funktionsstörungen des Bewegungsapparats sowie Schmerzen und Verletzungen von Wirbelsäule und Schultern oder RSI (Verletzungen durch wiederholte Belastung) sind damit praktisch vorprogrammiert. Piabs Vaculex®-Vakuumhebelösung ist ergonomisch und flexibel, und sie verringert die Last auf Ihren Körper um über 80 %. Mit anderen Worten: Belastungsverletzungen, Rückenschmerzen und Krankenstände werden minimiert, während Effizienz und Benutzerzufriedenheit steigen.

  • Verringern Sie Belastungsverletzungen, Rückenschmerzen und Krankenstände.
  • Verringern Sie mehr als 80 % der Last auf Ihren Körper mit dem ergonomischen und flexiblen Vaculex® VL Sackheber von Piab.
  • Erhöhen Sie Produktivität und Benutzerzufriedenheit.
  • Sichern Sie Ihre Produktion mit unserem erstklassigen Service.
  • Erfahrener Partner – wir können auf fast 70 Jahre Erfahrung in der Vakuumtechnik verweisen.

Vaculex®-Vakuumheber schaffen ein ergonomisches und sicheres Arbeitsumfeld, steigern die Effizienz und Produktivität in der Fertigung durch vorteilhafte Abläufe bei der Materialhandhabung und sorgen für eine hohe Produktqualität, da weniger Beschädigungen auftreten.

Videos


Verwandte Produkte

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns