Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Tablettentransport

Transport von Tabletten/zerbrechlichem Material

Beim Transport von Tabletten und anderem zerbrechlichen Material muss eine hygienische, sichere Lösung eingesetzt werden, die vor allem Schäden an den Produkten verhindert. Der Prozess ist weltweit automatisiert. Dies liegt vor allem an der geforderten Produktivitätssteigerung, bei der sowohl der Abfall minimiert als auch die Produktion erhöht wird.

Vorteile durch Piab

  • Mehr als 50 Jahre Erfahrung im Bereich der Vakuumfördersysteme für Pulver und lose Granulate.
  • Speziell konzipierte Fördersysteme, eine intelligente Art, um Tabletten vorsichtig und dennoch produktiv zu befördern.
  • Steigern Sie den Durchsatz und minimieren Sie den Abfall mit dem speziell für zerbrechliches Material konzipierten Förderer.
  • Längere Betriebszeit dank des hygienischen Designs zur leichten Reinigung
  • Erfüllt die Branchenstandards laut ATEX Dust and Gas
  • Das gesamte Material, das mit dem beförderten Produkt in Berührung kommt, erfüllt die Voraussetzungen der FDA, EG Nr. 1935/2004 und EG Nr. 10/2011.
  • Durch die kleine Größe ist er eine tolle Lösung, wo Platz Mangelware ist
  • Sie erfüllen die Anwendungsanforderungen, da es eigene Produktfamilien für die Pharma-, Nahrungsmittel- und chemische Industrie gibt.

White paper:

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns