Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Wir verwenden Cookies, damit Sie unsere Website optimal aufrufen können.
Wenn Sie keine Änderung der Einstellungen vornehmen, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies auf der piab.com Website zu erhalten.
Lesen Sie mehr


Arbeitsumfeld

Arbeitsumfeld

In Bezug auf das Arbeitsumfeld ist die Vakuumförderung eine ausgezeichnete Alternative zu manuellen Arbeitsprozessen, wie z.B. dem Tragen oder Heben oder zu mechanischen Arbeitsprozessen wie den Förderbändern. Piabs Systeme eliminieren manuelle Arbeitsschritte und reduzieren gleichzeitig das Anfallen von Wartung und Verschmutzung durch Staub mit positiven Ergebnissen für die Arbeitskraft und Gesundheit der Arbeiter. Piab verfügt über mehr als 30 Jahre an Erfahrung in Pulver- und Granulattransfer durch Vakuumförderer. Wir handhaben Partikelgrößen ab 0,5 Mikrometer. Die Förderkapazität erreicht bis zu 10 t/h und die Förderdistanz bis zu 30 Meter.

Wichtigste Vorteile bei Piab Vakuumförderern

  • Minimale Wartung, da keine beweglichen Teile innerhalb der Pumpe
  • Hygienische Ausführung und leichtes Säubern
  • Geschlossenes System ohne Verschmutzung durch Staub
  • Modulares Programmm – für unterschiedliche Anforderungen leicht abzuändern

Piab AB © 2017 Rechtlicher Hinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns