Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Hebelösungen für Paketdienstleister-Terminals

Paketdienstleister-Terminals

Situation

An Paketdienstleister-Terminals kommt es immer irgendwann zum manuellen Handling. Manuelles Handling ist oft die einzige Alternative beim Be- und Entladen von Containern oder Anhängern sowie beim Sortieren von Paketen zwischen Paletten, Gitterboxen und Förderbändern.

Bei diesen Vorgängen bedeutet manuelles Handling üblicherweise hohes Arbeitstempo in Körperhaltungen, die oft zu Verletzungen führen, wenn die Arbeiten ohne Hebegerät durchgeführt werden.

Manuelles Handling schädigt Ihren Körper angesichts der Tatsache, dass das Gewicht von Paketen oft ca. 40 kg beträgt. Schädigungen durch wiederkehrende Belastung und schwere Verletzungen an der Wirbelsäule und den Schultern kommen beispielsweise häufig vor. Dies führt zu unerwünschten Ergebnissen - hohe Fehlzeiten, geringe Produktivität und unzufriedene Arbeiter.

Lösung

Vaculex® hat eine Hebetechnologie entwickelt und implementiert, um die manuellen Gepäckhandlingprobleme an Paketdienstleister-Terminals zu bewältigen. Das Ergebnis sind ergonomische Vakuum-Hebelösungen, die zu einer Produktivitätssteigerung führen können, während sie gleichzeitig die Gefahr von Schädigungen durch wiederkehrende Belastung und anderen Verletzungen, zum Beispiel an der Wirbelsäule, minimieren.

Das ergonomische Vaculex®-Hebezeug lässt sich leicht in das bestehende Handlingsystem integrieren. Vaculex® bietet eine flexible Lösung in Fällen, in denen der Raum begrenzt ist, wie zum Beispiel durch niedrige Räume, enge Durchgänge und beschränkte Bereiche.

Häufig stellt sich am Annahmetor die herausfordernde Aufgabe, Stückgut-Container und Anhänger zu entladen. Das ist aufgrund des schweren Hebens, der falschen Haltung, der hohen Intensität und einer Arbeitsumgebung, die zumeist auch andere Verbesserungen erfordern würde, eine der anstrengendsten körperlichen Arbeiten an einem Paketdienstleister-Terminal.

Das ergonomische Vaculex®-Vakuum-Hebezeug für Paketdienstleister-Terminals bietet Lösungen für:

Palettierung von Kisten und Paketen
Palettierung und Depalettierung

Piab hat die speziellen Vaculex®-Hebelösungen zur Palettierung entwickelt, welche Verletzungen durch wiederkehrende Belastung verringern und die Produktivität steigern.

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns