Hoppa till innehåll

Hjälp mig att välja
Artikelnummer: 0243821 3 Varianter

Luftinloppsfilter - 2" Antistatisk

Insugsfilter förhindrar att luftburet damm och partiklar kommer in i transportsystemet genom mataradaptrarnas justerbara luftinlopp, vilket resulterar i en sluten materialtransport i systemet. Samtidigt förhindrar de det transporterade materialet från att läcka ut från matningsadaptrarnas justerbara luftintag, t.ex. när fluidisering används. När ett luftinloppsfilter läggs till i Piabs mataradapter förhindrar det korskontaminering. Den är kompatibel med alla typer av Piab-matningsadaptrar, rörtömningsenheten, lufttransportenheten – eller kan monteras på andra luftintag i installationen.