piFLOW®fc-serien är det rekommenderade valet inom livsmedels- och kemikalieindustrin där höga krav på hygiennivån finns. De finns i batchstorlekarna 3, 7, 14 och 33 liter och kan transportera upp till 8 ton per timme. piFLOW®fc-serien har en stomme i rostfritt stål (ASTM 304L) och uppfyller kraven från FDA och EU-förordningarna 1935/2004 och 10/2011. piFLOW®fc-serien erbjuder hög transportkapacitet, litet utrymmesbehov och garanterar dammfri drift samt korta underhållsavbrott. Vanliga användningsområden är kakao, kakdeg, chips och vissa kemikalier – piFLOW®fc-vakuumtransportören kan hantera allt! piFLOW®fc-serien finns med två olika automatiseringsnivåer. Standardversionen har samma grundläggande funktionalitet och tillförlitlighet som piFLOW®fc-serien. Batchoptimering (BVO) fungerar med hjälp av en nivågivare som ger data för inställning av den kritiska delfunktionen laddningstimern, vilket gör installation och drift av vakuumtransportören enklare och säkrare.
Läs merOlika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?