Hoppa till innehåll
Used to ensure female-to-male adaptation in multiple applications. Particularly, they connect the piFLOW®p SMART Air carrying unit(ACU) and Pipeline emptying unit(PLEU) with the appropriate air inlet filters.
Denna aktivitet kräver inloggning logga in eller registrera för att få full nytta av piab.com
Används om inga krav på livsmedelskontakt eller antistatiska egenskaper finns.
Rekommenderas för alla tillämpningar med höga krav, särskilt där sura material transporteras och där antistatiska egenskaper är ett måste.
0
Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?