новости

Будущие защитные крышки готовят ваши конвейеры piFLOW® для следующего поколения насосов Piab
Новые крышки для piFLOW®p/t/fc 21 и 33 позволяют вашим конвейерам работать как обычно сегодня, добавляя встроенную готовность к следующему насосу Piab, обновлениям и опциям.

BXP Mini ESD
Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

Выбор правильной производственной установки для вашего бизнеса по производству никотиновых пакетов для орального применения - Масштабируемая, модульная и стабильная
Руководство по выбору масштабируемой, стабильной производственной установки для оральных никотиновых пакетов, которая обеспечивает баланс гибкости, гигиены, эффективности очистки и будущего роста.

Kenos® расширяет вакуумные захватные устройства KVG150 E-серия.
Kenos® с гордостью объявляет о расширении своей серии KVG150 E, теперь предлагая обширную KVG150C, оснащенную чашечными присосками, наряду с проверенной версией с пеной, KVG150F.

Представляем новые размеры в семействе BGX
Мы сообщаем о расширении нашего семейства присосок BGX, в которое вошли два новых размера: 27 мм и 63 мм…

Представляем вакуумный насос DFE: повышение эффективности элеватора.
Piab с гордостью представляет DFE (Dual Function Ejector), компактный и составной вакуумный насос, разработанный для долговечности и универсальности.

Новые размеры присосок Piab для вскрытия пакетов
Piab рад сообщить о расширении диапазона широко признанных присосок для вскрытия пакетов, представляя два новых размера: 18 мм и 42 мм…

Представляем новые размеры в семействе BXP
Наши завоевавшие признание присоски BXP, разработанные для работы как с пористыми, так и с герметичными поверхностями, сейчас включают в себя размеры 6 мм и 8 мм…

Piab представляет piCLASSIC™ Neo
Компания Piab с гордостью представляет piCLASSIC™ Neo, новейшую разработку широко известного вакуумного насоса piCLASSIC™. Разработанные с учетом меняющихся требований современных отраслей промышленности, варианты исполнения piCLASSIC™ Neo сочетают в себе эффективность, адаптивность и экологичность, устанавливая новую планку в вакуумной технологии.

Представляем совместимость с Polyscope X: Усовершенствование роботов UR с помощью решений Piab
Polyscope X compatibility marks a significant advancement in the capabilities of Universal Robots (UR), enabling a seamless transition to more efficient and flexible automation solutions.

piCOBOT® Electric теперь доступен с полной интеграцией с FANUC CRX
Полностью электрический, с тонким дизайном piCOBOT® Electric позволяет и далее переосмысливать применение коботов благодаря отсутствию пневматических трубок и кабелей.

piCOBOT® и piCOBOT®L Теперь доступны с возможностью динамической настройки конфигурации для ABB GoFa
Теперь мы предлагаем piCOBOT® и piCOBOT®L с полностью адаптированными к ABB GoFa версиями подключаемых модулей, обеспечивающими настоящую функциональность Plug & Play.

Обречено на успех: Встречайте новое устройство KVG серии «Е»
Недавно разработанное устройство KVG серии «Е» воплощает в себе стремление Kenos® поставлять передовые решения, отвечающие самым разнообразным промышленным потребностям.

Custom tool CPT now a configurable product
After two successful years as a custom line product, cobot palletizing tool CPT is now due for a move to the standard assortment.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

Программа piCOMPACT®23 SMART теперь доступна с IO-link класса B
Компания Piab расширяет программу piCOMPACT23 SMART продуктом IO-link класса B, оснащенным отдельными доменами питания между питанием привода и питанием датчика.

Новые присоски BXP ESD переводят аккумуляторные батареи на более безопасный уровень
BXP ESD — это новая серия модульных чашечных присосок, разработанная для защиты чувствительных компонентов аккумуляторных батарей, топливных элементов и электроники от электростатического разряда во время работы с ними.

piSAFE® - now even safer
As piSAFE® is now upgraded the safety focus remains, however with versatility and sustainability as new companions.

piCOBOT® Electric разрушает барьеры движения манипулятора кобота
Полностью электрический, малогабаритная конструкция и отсутствие пневматических трубок и кабелей. Новый piCOBOT® Electric — это еще один успех программы piCOBOT® компании Piab.

Новая чашечная присоска BXP 45 мм сопровождается версиями 65 и 90 мм
К нашей недавней 45-миллиметровой присоске для сегмента BXP теперь добавились версии 65 и 90 мм.