новости

129 статей
17.11.2026

Piab представляет piCEP™40 — компактный электрический насос

Откройте для себя piCEP™40 — компактный электрический вакуумный насос, созданный для гибкой автоматизации без сжатого воздуха в логистике, упаковке и погрузочно-разгрузочных процессах.

PFAS в вашей производственной линии: что ограничение ЕС означает для технологического оборудования
30.10.2026

PFAS в вашей производственной линии: что ограничение ЕС означает для технологического оборудования

ЕС движется к ограничению PFAS, и запасные части также имеют значение. Узнайте, что предстоящие правила означают для вашей линии транспортировки порошков и с чего начать подготовку.

От догадок к контролю: почему отслеживаемость запасных частей важна при транспортировке порошков
30.10.2026

От догадок к контролю: почему отслеживаемость запасных частей важна при транспортировке порошков

Неподходящие детали, утерянные номера изделий и неизвестная история фильтра отнимают время и создают риски. Вот как выглядит надлежащая отслеживаемость запасных частей и как интеллектуальные детали упрощают её.

Транспортировка порошка: что меняется и как адаптироваться
30.10.2026

Транспортировка порошка: что меняется и как адаптироваться

Эргономика, стоимость жизненного цикла и мониторинг состояния меняют требования к оборудованию для транспортировки порошка. Узнайте, что это переключение требует от вакуумного насоса.

Экономическое обоснование применения спеченного фильтра Piab: прослеживаемость, нормативное соответствие и контроль
30.10.2026

Экономическое обоснование применения спеченного фильтра Piab: прослеживаемость, нормативное соответствие и контроль

Как рассчитать, что спеченный фильтр позволяет сэкономить вашей линии вакуумной транспортировки с точки зрения времени на техническое обслуживание, замен и рисков, а также как внедрить его.

13.10.2026

Piab представляет серию PS электронных вакуумных датчиков и переключателей, а также приложение Piab Connect

Piab расширяет свой ассортимент решений для вакуумной автоматизации, выпуская серию PS — новую широкую линейку электронных вакуумных датчиков и переключателей с современным и безопасным интерфейсом NFC. Серия разработана для того, чтобы сделать вакуумную автоматизацию более стабильной, эффективной и предсказуемой в различных промышленных применениях.

Формирование бизнес-кейса для модернизации четвёртой ступени: мышление на 20 лет при принятии решения за 20 месяцев
15.09.2026

Формирование бизнес-кейса для модернизации четвёртой ступени: мышление на 20 лет при принятии решения за 20 месяцев

Сформируйте обоснованный бизнес-кейс для модернизации очистки сточных вод на четвёртой ступени с использованием критериев 20-летних затрат жизненного цикла, нормативного соответствия и кадрового ресурса.

Активированный уголь против озонирования — краткое сравнение для планирования четвертой ступени
15.09.2026

Активированный уголь против озонирования — краткое сравнение для планирования четвертой ступени

Сравните активированный уголь и озонирование для планирования четвертой ступени очистки сточных вод, включая дозирование PAC, энергопотребление, побочные продукты и гибридные варианты очистки.

Активированный уголь или озонирование? Подход к выбору технологии четвёртой ступени
15.09.2026

Активированный уголь или озонирование? Подход к выбору технологии четвёртой ступени

Сравните активированный уголь и озонирование для очистки сточных вод на четвёртой ступени, включая удаление микрозагрязнителей, надёжность дозирования PAC и долгосрочные эксплуатационные затраты.

Почему порошкообразный активированный уголь трудно транспортировать и дозировать надежно
15.09.2026

Почему порошкообразный активированный уголь трудно транспортировать и дозировать надежно

Узнайте, почему порошкообразный активированный уголь трудно транспортировать и дозировать надежно, включая установку перемычки, пыль, слипание, нестабильный поток и точность дозирования PAC.

Директива ЕС по сточным водам 2024/3019: четвёртая ступень очистки
15.09.2026

Директива ЕС по сточным водам 2024/3019: четвёртая ступень очистки

Узнайте, что означает Директива ЕС 2024/3019 для очистных сооружений сточных вод: очистка на четвёртой ступени, удаление микрозагрязнителей, сроки и приоритеты планирования.

Что означает «PE» на очистных сооружениях?
15.09.2026

Что означает «PE» на очистных сооружениях?

Узнайте, что означает эквивалент населения, или PE, в очистке сточных вод и почему порог в 150 000 PE имеет значение в соответствии с Директивой ЕС 2024/3019.

Производительность насоса против производительности системы: что на самом деле замедляет вас
10.07.2026

Производительность насоса против производительности системы: что на самом деле вас тормозит

Тихо ли ваш вакуумный насос ограничивает производство? Узнайте ключевые признаки того, что он устарел, как это влияет на время безотказной работы, энергозатраты и масштабирование, и когда пора пересмотреть вашу вакуумную систему.

PIAB усиливает нормативное соответствие ATEX благодаря новой сертификации DNV
06.07.2026

PIAB усиливает нормативное соответствие ATEX благодаря новой сертификации DNV

Узнайте, как новая сертификация DNV ATEX Production Quality Assurance от PIAB обеспечивает безопасную и соответствующую требованиям вакуумную транспортировку piFLOW®, снижает риск аудитов и поддерживает надежную эксплуатацию до 2029 года.

Как лучшие в своем классе заводы стандартизируют транспортировку порошков - и почему это работает
30.06.2026

Как лучшие в своем классе заводы стандартизируют транспортировку порошков - и почему это работает

Узнайте, как ведущие заводы сокращают «скрытые заводы» в транспортировке порошков, стандартизируя изоляцию, пути потока, проверку и очистку для более безопасного и предсказуемого производства.

Разгрузчик биг-бэгов Piab
30.06.2026

Представляем разгрузчик биг-бэгов Piab: надежная производительность для повседневных промышленных задач

Разгрузчик биг-бэгов Piab — это прочное, надежное решение для безопасного и эффективного опорожнения биг-бэгов в требовательных промышленных средах. В настоящее время этот продукт доступен только в Европе.

piFLOWc21 — компактный вакуумный конвейер из 316L
26.05.2026

Знакомьтесь с piFLOWc21 — компактным вакуумным конвейером из 316L

Компактный вакуумный конвейер piFLOW®c21 с ультранизкой высотой конструкции для OEM-оборудования и транспортировки порошка и гранул небольшими партиями на производственных линиях с ограниченным пространством и более низкими требованиями.

Piab представляет piEVO – новый вакуумный эжекторный насос для транспортировки порошка, гранул и мелких деталей
26.05.2026

Piab представляет piEVO – новый вакуумный эжекторный насос для транспортировки порошка, гранул и мелких деталей

Piab представляет piEVO, новый конфигурируемый вакуумный эжекторный насос для пневматических конвейеров, обеспечивающий быстрое реагирование, надежное вакуумное генерирование, легкую модернизацию и низкий уровень шума при стабильной транспортировке.

Выберите транспортировку порошков, которую не придется переделывать через три года
12.05.2026

Выберите транспортировку порошков, которую не придется переделывать через три года

Перейдите от оценки к обязательству: установите критерии для принятия решений, требуйте доказательства по всему вашему ассортименту порошков и создайте бизнес-кейс, который могут одобрить инженерия, контроль качества, охрана труда и управление.

Прекратите платить за «скрытую фабрику» в транспортировке порошков
12.05.2026

Прекратите платить за «скрытую фабрику» в транспортировке порошков

Практическая структура оценки для сравнения решений по транспортировке порошков в регулируемых средах — с акцентом на ограничение, стабильность переноса и уверенность в очистке.

27.04.2026

Piab запускает piSAVE ESS и piSAVE ESL как автономные энергосберегающие решения.

Piab расширяет своё предложение по энергосбережению с запуском piSAVE ESS standalone и piSAVE ESL standalone, делая наши функции энергосбережения, известные по платформе piCLASSIC Neo, доступными в виде гибких, независимых блоков, которые могут быть интегрированы в широкий спектр применений.