новости

Как лучшие в своем классе заводы стандартизируют транспортировку порошков - и почему это работает
Узнайте, как ведущие заводы сокращают «скрытые заводы» в транспортировке порошков, стандартизируя изоляцию, пути потока, проверку и очистку для более безопасного и предсказуемого производства.

Представляем разгрузчик биг-бэгов Piab: надежная производительность для повседневных промышленных задач
Разгрузчик биг-бэгов Piab — это прочное, надежное решение для безопасного и эффективного опорожнения биг-бэгов в требовательных промышленных средах. В настоящее время этот продукт доступен только в Европе.

Знакомьтесь с piFLOWc21 — компактным вакуумным конвейером из 316L
Компактный вакуумный конвейер piFLOW®c21 с ультранизкой высотой конструкции для OEM-оборудования и транспортировки порошка и гранул небольшими партиями на производственных линиях с ограниченным пространством и более низкими требованиями.

Piab представляет piEVO – новый вакуумный эжекторный насос для транспортировки порошка, гранул и мелких деталей
Piab представляет piEVO, новый конфигурируемый вакуумный эжекторный насос для пневматических конвейеров, обеспечивающий быстрое реагирование, надежное вакуумное генерирование, легкую модернизацию и низкий уровень шума при стабильной транспортировке.

Выберите транспортировку порошков, которую не придется переделывать через три года
Перейдите от оценки к обязательству: установите критерии для принятия решений, требуйте доказательства по всему вашему ассортименту порошков и создайте бизнес-кейс, который могут одобрить инженерия, контроль качества, охрана труда и управление.

Прекратите платить за «скрытую фабрику» в транспортировке порошков
Практическая структура оценки для сравнения решений по транспортировке порошков в регулируемых средах — с акцентом на ограничение, стабильность переноса и уверенность в очистке.

Piab запускает piSAVE ESS и piSAVE ESL как автономные энергосберегающие решения.
Piab расширяет своё предложение по энергосбережению с запуском piSAVE ESS standalone и piSAVE ESL standalone, делая наши функции энергосбережения, известные по платформе piCLASSIC Neo, доступными в виде гибких, независимых блоков, которые могут быть интегрированы в широкий спектр применений.

Фильтр-мониторинг для piFLOW®p и piFLOW®t – теперь полностью интегрирован в конфигуратор
Добавьте интеллектуальный фильтр-мониторинг к piFLOW®p и piFLOW®t в конфигураторе, чтобы увеличить время безотказной работы, сократить потребление энергии и предотвратить незапланированные остановки, связанные с фильтром.

Piab launches piCOBOT® Electric – All-electric vacuum gripping for any cobot brand
Piab introduces piCOBOT® Electric (Standard I/O), an all-electric vacuum gripper compatible with most cobot brands. It eliminates compressed air and simplifies clean, energy-efficient automation.

Piab оптимизирует предложение piFLOW®p, чтобы сосредоточиться на вакуумной транспортировке, готовой к будущему.
Piab прекращает выпуск piFLOW®p SMART - автоподстройка и оптимизация цикла транспортировки - в феврале 2026 года, при этом обеспечивая запасные части и обслуживание для существующих установок до 2035 года.

Простои в производстве оральных пакетов: 5 распространённых причин
Каковы реальные причины простоев и остановок в производстве ваших оральных пакетов? Узнайте о пяти распространенных узких местах, которые незаметно снижают время безотказной работы и выход.

Как вакуумный транспорт делает производство снюса в Fiedler & Lundgren более безопасным и эффективным
Меньше простоев, отходов и пыли. Более безопасная рабочая среда для операторов. Узнайте, как вакуумный транспорт делает Fiedler & Lundgren в Мальмё образцом для подражания в группе BAT.

6 ключевых факторов, которые следует учитывать перед модернизацией вашей установки для производства оральных пакетов
Каковы скрытые затраты вашей текущей производственной линии оральных пакетов? Эти ключевые вопросы помогут вам принять своевременное решение о модернизации с долгосрочной рентабельностью инвестиций.

Познакомьтесь с фильтром Piab: новый стандарт фильтрации вакуумных конвейеров
Фильтр Piab без PFAS для вакуумных конвейеров обеспечивает долговечную, гигиеничную, легкую в очистке фильтрацию с возможностью отслеживания с помощью NFC для пищевых, фармацевтических и химических заводов.

Будущие защитные крышки готовят ваши конвейеры piFLOW® для следующего поколения насосов Piab
Новые крышки для piFLOW®p/t/fc 21 и 33 позволяют вашим конвейерам работать как обычно сегодня, добавляя встроенную готовность к следующему насосу Piab, обновлениям и опциям.

BXP Mini ESD
Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

Выбор правильной производственной установки для вашего бизнеса по производству никотиновых пакетов для орального применения - Масштабируемая, модульная и стабильная
Руководство по выбору масштабируемой, стабильной производственной установки для оральных никотиновых пакетов, которая обеспечивает баланс гибкости, гигиены, эффективности очистки и будущего роста.

Kenos® расширяет вакуумные захватные устройства KVG150 E-серия.
Kenos® с гордостью объявляет о расширении своей серии KVG150 E, теперь предлагая обширную KVG150C, оснащенную чашечными присосками, наряду с проверенной версией с пеной, KVG150F.

Представляем новые размеры в семействе BGX
Мы сообщаем о расширении нашего семейства присосок BGX, в которое вошли два новых размера: 27 мм и 63 мм…

Представляем вакуумный насос DFE: повышение эффективности элеватора.
Piab с гордостью представляет DFE (Dual Function Ejector), компактный и составной вакуумный насос, разработанный для долговечности и универсальности.

Контроль фильтра обеспечивает профилактическое техническое обслуживание
Устойчивый прогресс в транспортировании порошка: поддержка ресурсной эффективности и сокращения энергопотребления