Feedback

Choose your language

Close

Acessórios para bombas

Diferentes grupos de produtos para melhorar, melhorar ou completar o seu sistema de vácuo selecionado.


teaser_Vacuum_switches
Vacuostatos
Our line includes inductive universal, electro-mechanical and pneumatic vacuum switches that are pre-set or adjustable.
teaser_vacuumfilters
Filtros de vácuo
Para filtrar a poeira e outras partículas pequenas a partir do fluxo de vácuo. Reduz o risco de avaria ou interrupção no funcionamento da bomba.
teaser_Regulators
Reguladores
Diferentes bombas de vácuo necessitam de diferentes pressões de alimentação para uma performance otimizada. Um filtro regulador pode ser facilmente manuseado para ajustar o nível de pressão desejado e ser utilizado para eliminar partículas do ar comprimido. Um regulador piloto pode ser utilizado para ajustar automaticamente a pressão de alimentação de acordo com suas necessidades.
teaser_Valves
Válvulas
Choose between solenoid, electrically or vacuum-controlled valves. The vacuum controlled valve (Vacustat) shuts off the flow of compressed air to the pump when the pre-set level is reached, and consequently the consumption of compressed air is minimised.
teaser_Silencers
Silenciadores
Reduce noise from exhaust with a flow-through design.
teaser_COAX-IntegrationBodies
Outros acessórios para bombas
Body for COAX® cartridges, vacuum gauge, manometer etc.

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos