COAX® é uma solução avançada para a geração de vácuo com ar comprimido, baseada na tecnologia multi-etapas da Piab. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais, possibilitando assim a elaboração de projetos de sistema de vácuo mais flexíveis, modulares e eficientes. O cartucho COAX® MICRO de dois estágios é provavelmente o menor ejetor de vácuo multi-estágios do mundo. Sua leveza o torna adequado para ser integrado próximo ao ponto de sucção em aplicações de pick-and-place de objetos pequenos. O cartucho COAX® MINI de dois estágios tem pequenas dimensões e o COAX® MINI de três estágios, alto fluxo inicial de vácuo. Os cartuchos COAX® MIDI de dois estágios tem pequenas dimensões e o de três estágios tem alto fluxo inicial de vácuo. Os cartuchos MIDI são eficientes geradores de sopro e são também adequados para proporcionar a rápida evacuação de grandes volumes de ar.
Saber maisPressão de alimentação | Consumo de ar | Fluxo de vácuo (Nl/s) a diferentes níveis de vácuo (-kPa) | Vácuo max | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 0,12 | 0,23 | 0,15 | 0,075 | 0,055 | 0,045 | 0,034 | 0,021 | 0,0092 | 0,003 | 0 | 89 |
0,5 | 0,13 | 0,233 | 0,15 | 0,079 | 0,044 | 0,036 | 0,03 | 0,023 | 0,013 | 0,007 | 0 | 91 |
0,6 | 0,15 | 0,263 | 0,19 | 0,12 | 0,045 | 0,035 | 0,029 | 0,018 | 0,01 | 0,003 | 0 | 90 |
Pressão de alimentação | Consumo de ar | Tempo de evacuação (s/l) para alcançar diferentes níveis de vácuo (-kPa) | Vácuo max | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 0,12 | 0,54 | 1,44 | 2,98 | 4,98 | 7,54 | 11,19 | 17,8 | 34,3 | 0 | 89 |
0,5 | 0,13 | 0,52 | 1,39 | 3,01 | 5,51 | 8,56 | 12,32 | 17,77 | 27,48 | 0 | 91 |
0,6 | 0,15 | 0,44 | 1,08 | 2,31 | 4,8 | 7,93 | 12,16 | 19,13 | 34,22 | 0 | 90 |
Pressão de alimentação | Consumo de ar | Fluxo de sopro (Nl/s) a diferentes níveis de pressão (-kPa) | Vácuo max | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa | |
0,6 | 0,15 | 0,37 | 0,33 | 0,26 | 0,21 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0 | 90 |
Esta atividade requer login
Favor entrar ou regustrar-se para obter todos os benefício da piab.com
Produtos diferentes não podem ser comparados. Você deseja remover todos os produtos: