Essas bombas de vácuo combinam alta segurança e a solução mais eficiente em termos de energia para material selado, tecnologia COAX® com função de economia de ar automática. Elas têm uma válvula de retenção que prende o vácuo em aplicações seladas e um dispositivo de economia de energia integrado que resulta em praticamente nenhum consumo de energia. Essas bombas de vácuo são um produto excelente ao se trabalhar com dispositivos de manipulação de vácuo que precisam cumprir e atender às normas legais de levantamento para os dispositivos de manipulação, por exemplo (DIN/SS) – EN 13155, Norma ASME B30.20 etc.
Saber maisEssas bombas de vácuo combinam alta segurança e a solução mais eficiente em termos de energia para material selado, tecnologia COAX® com função de economia de ar automática. Elas têm uma válvula de retenção que prende o vácuo em aplicações seladas e um dispositivo de economia de energia integrado que resulta em praticamente nenhum consumo de energia. Essas bombas de vácuo são um produto excelente ao se trabalhar com dispositivos de manipulação de vácuo que precisam cumprir e atender às normas legais de levantamento para os dispositivos de manipulação, por exemplo (DIN/SS) – EN 13155, Norma ASME B30.20 etc.
Produtos diferentes não podem ser comparados. Você deseja remover todos os produtos: