COAX® é uma solução avançada para a geração de vácuo com ar comprimido, baseada na tecnologia multi-etapas da Piab. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais, possibilitando assim a elaboração de projetos de sistema de vácuo mais flexíveis, modulares e eficientes. O cartucho COAX® MICRO de dois estágios é provavelmente o menor ejetor de vácuo multi-estágios do mundo. Sua leveza o torna adequado para ser integrado próximo ao ponto de sucção em aplicações de pick-and-place de objetos pequenos. O cartucho COAX® MINI de dois estágios tem pequenas dimensões e o COAX® MINI de três estágios, alto fluxo inicial de vácuo. Os cartuchos COAX® MIDI de dois estágios tem pequenas dimensões e o de três estágios tem alto fluxo inicial de vácuo. Os cartuchos MIDI são eficientes geradores de sopro e são também adequados para proporcionar a rápida evacuação de grandes volumes de ar.
Saber maisPressão de alimentação | Consumo de ar | Fluxo de vácuo (Nl/s) a diferentes níveis de vácuo (-kPa) | Vácuo max | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,17 | 1,37 | 2,6 | 1,7 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
0,22 | 1,62 | 2,7 | 2 | 1,5 | 0,9 | 0,55 | 0,45 | 0,26 | 0,07 | 0 | 0 | 73 |
0,3 | 2 | 2,8 | 2,5 | 1,8 | 1,1 | 0,65 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,1 | 0 | 90 |
0,4 | 2,54 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 1,5 | 1,1 | 0,66 | 0,36 | 0,26 | 0,08 | 0 | 86 |
Pressão de alimentação | Consumo de ar | Tempo de evacuação (s/l) para alcançar diferentes níveis de vácuo (-kPa) | Vácuo max | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,17 | 1,37 | 0,04 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
0,22 | 1,62 | 0,035 | 0,09 | 0,18 | 0,32 | 0,51 | 0,8 | 1,7 | 0 | 0 | 73 |
0,3 | 2 | 0,038 | 0,084 | 0,153 | 0,267 | 0,441 | 0,677 | 1,01 | 1,581 | 0 | 90 |
0,4 | 2,54 | 0,03 | 0,065 | 0,12 | 0,19 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,7 | 4,5 | 86 |
Esta atividade requer login
Favor entrar ou regustrar-se para obter todos os benefício da piab.com
Produtos diferentes não podem ser comparados. Você deseja remover todos os produtos: