Ir para conteúdo

Ajude-me a escolher
Número do item: 0244549 4 VARIANTES

Booster Release Ejector 025, 0,8 mm nozzle, M8 3-pin

O ejetor de liberação de reforço (Booster Release Ejector, BRE) é projetado para aplicações de coleta e colocação ultrarrápidas e pode, com o robô designado correto, gerar várias elevações por segundo. Isso é possível graças a nosso design patenteado. Um sopro ultrarrápido suportado por três fluxos – do ejetor, da válvula solenoide e do escape. Quando o nível de vácuo na ventosa conectada se aproxima da pressão atmosférica, o fluxo de sopro é gradualmente reduzido e libera o objeto suavemente e com precisão retida.

Saber mais

VARIANTES

Show all (4)