Ir para conteúdo

piFLOW®fc – Transporte a vácuo para serviços pesados

A linha de produtos piFLOW®fc é a escolha recomendada para os setores de alimentos e produtos químicos, onde o mais alto nível de higiene é necessário. Eles estão disponíveis com tamanhos de lote de 3, 7, 14 e 33 l [0,11, 0,25, 0,49 e 1,17 ft³], que podem transportar até 8 toneladas/hora [16.000 lbs/h]. A linha piFLOW®fc foi projetada com um corpo de aço inoxidável (ASTM 304L) e atende aos requisitos da FDA, EC n.º 1935/2004 e EC n.º 10/2011. A linha piFLOW®fc tem um alto rendimento, garantindo também uma pequena área ocupada, operação sem poeira e tempo de manutenção reduzido. As aplicações típicas incluem cacau, massa de biscoito, temperos e certos produtos químicos. O transportador a vácuo piFLOW®fc pode lidar com tudo isso. A linha piFLOW®fc está disponível com dois níveis diferentes de automação. A versão padrão oferece a funcionalidade básica e a confiabilidade da linha de produtos piFLOW®fc. A BVO ou Batch Volume Optimisation (Otimização de Volume do Lote) apresenta um sensor de nível que ajuda na configuração do parâmetro mais crítico, o temporizador de carga, tornando a configuração e a operação do transportador a vácuo mais fácil e segura.

Saber mais Read less
  • Produtos 72

Filter
Limpar tudo Filtrar por
  • Indústria

Choose your language

Não é possível comparar

Produtos diferentes não podem ser comparados. Você deseja remover todos os produtos: