Nyheter

98 artiklar
BGX-familjen utökas med nya storlekar
2025-10-07

BGX-familjen utökas med nya storlekar

Vi meddelar att vår BGX Cup-familj har utökats med två nya storlekar: 27 mm och 63 mm.

PFAS-fria drifter: Höjer ribban för hållbar livsmedelsproduktion
2025-10-01

PFAS-fria drifter: Höjer ribban för hållbar livsmedelsproduktion

Piab lanserar PFAS-fria filter och undersöker alla produkter för PFAS, vilket stärker dess engagemang för hållbarhet, säkerhet och efterlevnad av regler.

Piab lanserar DFE Vakuumpump: Höjer effektiviteten i industrin
2025-09-16

Piab lanserar DFE Vakuumpump: Höjer effektiviteten i industrin

Piab är stolta över att lansera DFE (Dual Function Ejektor), en kompakt och stapelbar vakuumpump konstruerad för hållbarhet och mångsidighet.

Blå detekterbara tätningar för avancerad livsmedelssäkerhet
2025-06-23

Blå detekterbara tätningar för avancerad livsmedelssäkerhet

Förbättra matsäkerheten med Piabs nya blå detekterbara tätningar för piFLOW®f: lätta att upptäcka och magnetiskt detekterbara, de hjälper till att förhindra förorening och förenkla efterlevnad inom livsmedelstillverkning.

Ny storlek på Piabs påsöppnande koppar
2025-06-17

Ny storlek på Piabs påsöppnande koppar

Piab har nöjet att meddela att sortimentet med hyllade påsöppnande koppar har utökats med två nya storlekar: 18 mm och 42 mm…

BXP-familjen utökas med nya storlekar
2025-06-17

BXP-familjen utökas med nya storlekar

Våra hyllade BXP-koppar, utformade för hantering av porösa samt icke-porösa ytor, inkluderar nu 6 mm och 8 mm storlekar…

Piab lanserar piCLASSIC™ Neo
2025-05-13

Piab lanserar piCLASSIC™ Neo

Piab presenterar stolt piCLASSIC™ Neo, den senaste vidareutvecklingen av den välkända vakuumpumpen piCLASSIC™. piCLASSIC™ Neo-varianterna är utformade för att uppfylla de moderna industriernas föränderliga krav och kombinerar effektivitet, anpassningsförmåga och hållbarhet, vilket sätter en ny standard inom vakuumteknik.

Skräddarsydd för framgång: Upptäck nya KVG E-serier
2025-03-18

Skräddarsydd för framgång: Upptäck nya KVG E-serier

De nyutvecklade KVG E-serierna förkroppsligar Kenos® åtagande att leverera banbrytande lösningar skräddarsydda för olika industriella behov.

Specialverktyget CPT nu en konfigurerbar produkt
2024-11-12

Specialverktyget CPT nu en konfigurerbar produkt

Efter två framgångsrika år som custombygge är det nu dags för cobotpalleteringsverktyget CPT att bli en del av Piabs standardsortiment.

piGRIP® FLC vidgar Piabs sugkoppsuniversum
2024-11-05

piGRIP® FLC vidgar Piabs sugkoppsuniversum

piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

Piab revolutionerar design av vakuumsystem med OVM Pro 3D
2024-06-25

Piab revolutionerar design av vakuumsystem med OVM Pro 3D

Piab lanserar OVM Pro 3D, ett banbrytande online-verktyg som helt ändrar spelplanen för hur vakuumsystem kan konfigureras, simuleras och optimeras.

Våra nya BXP ESD sugkoppar - gjorda för att jorda
2024-06-11

Våra nya BXP ESD sugkoppar - gjorda för att jorda

BXP ESD är en ny serie modulära sugkoppar, utvecklade för att skydda känsliga komponenter i batterier, bränsleceller och elektronik från de negativa effekterna av elektrostatisk urladdning.

piSAFE® - nu ännu säkrare
2024-06-05

piSAFE® - nu ännu säkrare

När piSAFE® nu uppgraderas kvarstår säkerhetsfokuset, men med fler användningsområden och hållbarhet som nya följeslagare.

piCOBOT® Electric ger cobotarmen full rörelsefrihet
2024-05-21

piCOBOT® Electric ger cobotarmen full rörelsefrihet

Elektrisk drivning, kompakt design och frånvaro av luftslangar och långa kablar. Nya piCOBOT Electric banar väg för ännu en framgång för Piabs piCOBOT®-program.

Ny 45 mm BXP-sugkopp får sällskap av 65 och 90 mm versioner
2024-03-05

Ny 45 mm BXP-sugkopp får sällskap av 65 och 90 mm versioner

Vår senaste 45 mm sugkopp för BXP-segmentet åtföljs nu av 65 och 90 mm versioner.

Ny piCOBOT® plug&play-konfiguration för FANUC CRX-cobotar
2024-01-09

Ny piCOBOT® plug&play-konfiguration för FANUC CRX-cobotar

Nu erbjuder vi piCOBOT och piCOBOT®L i FANUC CRX-versioner. Plug&Play i varje bemärkelse.

Hyllade BXP-koppar får ny familjemedlem och plats i konfiguratorn
2023-11-28

Hyllade BXP-koppar får ny familjemedlem och plats i konfiguratorn

Våra hyllade BXP-koppar, som oftast används för att plocka objekt med särskilt porös yta, kompletteras med en 45 mm-version och flyttas till vår konfigurator.

Piab stärker greppet om palletering med LBG-50
2023-09-12

Piab stärker greppet om palletering med LBG-50

Piab stärker sitt grepp om marknaden för palleteringslösningar med ett lätt gripdon för säckar, LBG-50. Det nya gripdonet lyfter enkelt säckar och påsar med vikter på upp till 50 kg.

A selection of AVAC products now sold under the Piab brand
2023-09-07

Ett urval AVAC-produkter säljs nu under Piabs varumärke

I augusti förra året förvärvade Piab AVAC Vakuum Teknik AB, en välrenommerad svensk vakuumspecialist med spännande produktportfölj. Ett första urval produkter ingår nu i Piabs sortiment.

Berith och Sverker Paulson, ägare till Weba Kemi, med sin C2 vakuumtransportör från Piab
2023-04-06

Fyra decennier och fortfarande i drift – en historia om transportörer som håller

För att fira Piabs 70-årsjubileum har vakuumtransportörsdivisionen anordnat en tävling i att hitta den äldsta vakuumtransportören från Piab som fortfarande är i drift och den hittade man…