BLFF Ø42 & Ø55 런칭
뛰어난 유량 성능, 높은 진공 도달 능력, 안정적인 핸들링, 그리고 까다로운 산업 환경에서도 신뢰할 수 있는 운용 성능을 제공하도록 설계된 BLFF 흡착패드로 진공 그리핑의 새로운 기준을 경험해 보세요.
모든 산업을 위한 더욱 스마트한 자동화
파이아브 (Piab) 는 글로벌 산업 전반에 걸쳐 생산성과 지속 가능성을 향상시키는 효율적인 진공 자동화 솔루션을 제공합니다.
자동화를 위한 혁신적인 제품
당사의 진공 기술은 자동화 시스템 전반에 걸쳐 정밀한 취급, 효율적인 운반 및 스마트 통합을 가능하게 합니다.
응용분야에 적합한 제품을 찾으십시오.
파이아브 (Piab) 는 기술, 혁신 및 미래의 제품에 집중하여 현재와 미래를 해결하는 데 도움을 줍니다. 다음 자동화 단계를 지원할 수 있는 방법을 알아보려면 당사에 문의하십시오.


나만의 진공 시스템 설계
OVM Pro 3D는 실제 구현 전에 가상 환경에서 자체 진공 시스템을 설계, 테스트 및 개선할 수 있는 기능을 제공합니다. Piab의 광범위한 진공이젝터, 진공펌프, 진공패드, 그리퍼, 피팅 및 액세서리로 로그인하여 고유한 응용분야를 만드십시오.
예정된 이벤트
최신 뉴스
Product news
2026. 6. 22.
Piab, 지속 가능한 박스 핸들링을 위한 BCP 진공패드 제품군 출시
Piab은 포장 및 인트라로지스틱스 분야에서 골판지 박스의 빠르고 안정적인 자동화 핸들링을 위해 설계된, 긴 스트로크의 안정적이고 지속 가능한 진공패드인 BCP40을 출시합니다.

Product news
2026. 6. 15.
Piab, 고유량 진공패드의 새로운 구조적 개념인 BLFF 도입
BLFF는 적응성과 안정성 사이의 기존 한계를 극복한 고유량 흡착컵 제품군으로, 물류 및 포장 자동화 환경에서 다양한 제품을 하나의 플랫폼으로 안정적으로 처리할 수 있도록 설계되었습니다.

Product news
2026. 5. 26.
PiFLOWc21을 만나보세요 – 컴팩트한 316L 진공 분체이송기
새로운 소규모 구성원이 piFLOW ® 제품군에 합류했습니다. piFLOWc21은 소규모 배치, 좁은 공간 및 원활한 OEM-기계 통합을 위해 제작되었습니다.

가입하기
無料のPiabアカウントを作成
アカウント登録をすれば、より詳細な製品情報、CADデータなど、設計・選定プロセスに役立つ資料にアクセスできるようになります。