분말 및 벌크용 진공 분체이송기
공급 – 자재 취급을 최적화
공급 – 자재 취급을 최적화
최대 용량 및 안전한 이송을 보장하기 위해 이송 시스템의 공급 지점(제품이 이송되는 곳)을 최적화하는 것이 중요합니다.
16 제품
정렬 선택
관련성
인기
최신 도착
이름 A-Z
이름 Z-A
구성
Piab Bulk Bag Unloader
공급 – 자재 취급을 최적화
플렉서블 중간 벌크 컨테이너(FIBC 또는 “빅백”)에서 하류 공정으로 자재를 안전하게 배출하여 수작업 취급을 최소화하고, 제품 흐름을 안정적으로 제어합니다.
보기
공급 스테이션
공급 – 자재 취급을 최적화
브리징 분말처럼 더 매끄럽고 도전적인 재료에는 유동화도 포함될 수 있습니다. 높은 호환성과 위생적인 설계.
보기
6 변형
Bag dump station for piFLOW
®
i/f
공급 – 자재 취급을 최적화
Piab Bag Dump Station offers a clean, efficient way to introduce raw materials into vacuum systems.
보기
Feed pipe
공급 – 자재 취급을 최적화
Ideal for tablets and capsules; antistatic options ensure safe, gentle conveying. Easy-clean design.
보기
2 변형
piFLOW
®
p 인터페이스가 있는 피드어댑터
공급 – 자재 취급을 최적화
공급 스테이션이나 다른 어댑터에 부착; 가교 및 도전적인 재료의 효율적인 처리를 위한 이상적인 솔루션, 조절 가능한 공기 흡입 포함.
보기
8 변형
공급 노즐
공급 – 자재 취급을 최적화
까다로운 재료를 위한 조절 가능한 공기 흡입구; 인체 공학적, 청소가 용이하며 이물질 유입을 방지합니다.
보기
10 변형
Suction pipes
공급 – 자재 취급을 최적화
Lightweight, ergonomic pipe for free-flowing powders/granules; includes a guard and extra carrier air control.
보기
5 변형
piFLOW
®
)i/f 인터페이스가 있는 피드어댑터
공급 – 자재 취급을 최적화
조절식 공기 유입구를 사용하여 재료 흐름에 최적의 공기량을 추가하는 데 사용됩니다.
보기
5 변형
Grating for bag dump station piFLOW
®
i/f
공급 – 자재 취급을 최적화
Supports bags during unloading; prevents spills while adding functionality to the Piab Bag Dump Station.
보기
Bag shelf for bag dump station piFLOW
®
i/f
공급 – 자재 취급을 최적화
Holds up to 4 small bags if you use them to introduce the powdered materials into your process.
보기
Wheel set for bag dump station piFLOW
®
i/f
공급 – 자재 취급을 최적화
Lockable wheels enable movement and flexibility for the Piab Feed Station without impacting build height.
보기
Hood for bag dump station
공급 – 자재 취급을 최적화
Hood enclosing bag dump point, capturing dust at source for cleaner, safer powder handling and improved workplace hygiene.
보기
U flange Ø340/215
공급 – 자재 취급을 최적화
Suits Piab Feed Station, feed adapter or transition pieces.
보기
공기운반장치
공급 – 자재 취급을 최적화
Reach the highest level of automation by adding the right amount of air to the process calculated by machine learning.
보기
5 변형
Feed adapters with piFLOW
®
t interface
공급 – 자재 취급을 최적화
Used to add the optimum amount of air to the material flow. Features an adjustable air inlet.
보기
Pipe line emptying unit
공급 – 자재 취급을 최적화
적층 제조산업 | 배터리 제조 | 화학
보기
4 변형
제품 & 솔루션
산업분야
우리의 기술
리소스
Piab 소개
Piab Group
연락처
고객 지원
판매처 검색
Old shop