Battery Manufacturing
Advanced handling solutions ranging from raw material conveying to later process steps like stacking, final unit assembly, and beyond, are all parts of Piab’s advanced offering for battery and fuel cell manufacturing. We provide a wide range of standardized products with proven durability as well as fully customized tools.

배터리 제조 산업의 과제
배터리 제조 산업은 자동차 산업뿐만 아니라 에너지 저장 솔루션에 대한 증가하는 글로벌 수요를 충족시키는 데 중요한 역할을 합니다. 그러나 이 산업은 도전이 없는 것은 아닙니다. 위험 물질 취급에 대한 원자재 부족에서부터 기술 장벽에 이르기까지 배터리 제조업체는 전략적이고 혁신적인 솔루션을 요구하는 여러 가지 장애물에 직면해 있습니다.
배터리 제조: 높은 수요로 성장하는 시장
배터리 제조는 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나이며 더 높은 에너지 밀도, 더 긴 수명, 더 빠른 충전 및 향상된 안전성에 대한 요구에 따라 계속 진화하고 있습니다. 배터리 제조업체는 경쟁력을 유지하고 소비자의 변화하는 요구를 충족시키기 위해 새로운 규정, 변화하는 조건 및 기술적 참신성에 적응해야 합니다.
제조업체는 또한 생산을 효율적으로 확장하고 재료 비용을 최적화하며 제조 공정을 개선하여 가격을 낮출 수 있는 방법을 찾아야 합니다.
전기 자동차 및 재생 에너지 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 배터리 제조업체는 증가하는 수요를 충족시키기 위해 생산을 신속하게 확장해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 효율성과 품질을 유지하면서 배터리 제조 능력을 구축하고 확장하는 것은 중요한 과제입니다. 경쟁력을 유지하고 배터리 판매를 늘리려면 비용 절감도 여전히 중요한 과제입니다.
파이아브 (Piab) 의 기술을 사용하여 배터리 제조업체는 고용량으로 생산하고 재료 손실과 비용을 줄일 수 있습니다.

배터리 핸들링 시스템: 자동화를 통한 효율
파이아브 (Piab) 의 자동화 기술은 배터리 팩을 과도하게 취급할 때까지 깨지기 쉽고 귀중한 부품을 취급하는 것부터 시작하여 배터리 및 연료 전지 생산의 모든 초기 단계를 위한 고속 응용 분야에도 안전한 취급 솔루션을 제공합니다.
당사는 정밀한 배터리 및 연료 전지 취급 솔루션을 제공하여 품질을 개선하는 동시에 제품 낭비와 전반적인 비용을 절감합니다.
에너지 절감형 진공이젝터에서 내구성이 높은 진공패드에 이르기까지 다양한 제품을 사용하여 진정한 고정밀 배터리 제조 공정을 달성할 수 있습니다.
배터리 생산 공정: 진공 운반 진공 운반 기술을 사용하여 안전성과 높은 출력을 보장하여 배터리 재료를 운반하고 취급하는 데 사용됩니다
따라서 파이아브 (Piab) 의 폐쇄 루프 시스템은 다양한 배터리 구성 요소, 특히 전극에 사용되는 활성 물질, 고체 전해질 및 기타 분말 성분의 이송을 관리하는 데 도움이 됩니다. 진공 이송을 사용하면 이러한 배터리 재료의 교차 오염을 방지하여 작업 환경과 직원을 보호할 수 있습니다.
파이아브 (Piab) 의 기술을 사용하여 배터리 제조업체는 보다 효율적이고 먼지가 없는 재료 취급 프로세스를 가능하게 합니다.

자주 묻는 질문(FAQ)
배터리는 어떻게 제조되나요?
리튬 이온 배터리 제조는 기판에 전극 재질을 코팅하고, 분리기로 전극을 셀에 조립하고, 전해질로 채우고, 씰링합니다. 배터리는 초기 충전 주기로 형성을 거친 다음 성능과 안전에 대한 엄격한 테스트를 거칩니다. 그런 다음 셀을 모듈로 조립하고 배터리 스택에 쌓은 다음 배터리 팩으로 이동합니다. 유통을 위해 포장한 후 배터리는 전기 자동차, 전자 제품 및 기타 응용분야에 사용할 수 있습니다. 이 공정은 안정적인 배터리 성능을 보장하기 위해 품질 관리와 안전을 강조합니다.
배터리 제조에서 자동화의 주요 이점은 무엇입니까?
배터리 제조 자동화는 생산 효율성 및 일관성 향상을 포함한 몇 가지 주요 이점을 제공하여 고품질 제품과 제조 비용 절감으로 이어집니다. 정밀도를 향상시키고 사람의 실수를 줄여 배터리의 일관된 성능과 신뢰성을 보장합니다. 또한 자동화는 유해 물질 및 프로세스에 대한 인체 노출을 최소화하여 안전성을 향상시킵니다. 또한 확장성을 제공하여 제조업체가 변화하는 시장 요구와 기술 발전에 빠르게 적응할 수 있습니다. 전반적으로 배터리 제조 자동화는 업계의 혁신, 비용 효율성 및 경쟁력을 촉진합니다.
배터리 제조 생산을 확대하는 데 있어 주요 과제는 무엇입니까?
배터리 제조 생산 확대에는 일관된 품질 유지, 공급망 복잡성 관리, 비용 효율성 보장 등 몇 가지 주요 과제가 수반됩니다. 생산량이 증가함에 따라 결함을 방지하고 제품 신뢰성을 보장하기 위해 동일한 높은 품질 관리 기준을 유지하는 것이 중요합니다. 또한 공급망 관리가 더욱 복잡해지면서 생산 일정을 맞추기 위해 원자재, 구성 요소 및 물류의 효율적인 조정이 필요합니다. 또한 제조업체는 생산 프로세스를 최적화하여 비용을 절감하는 동시에 확장할 수 있는 방법을 찾아야 하며, 이는 종종 첨단 자동화 기술에 투자하고 운영 효율성을 개선하는 것을 포함합니다. 이러한 과제를 해결하는 것은 전기 자동차에서 재생 에너지 저장에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 증가하는 배터리 수요를 충족시키는 데 필수적입니다.


Powder management solutions for battery manufacturers
Vacuum conveyor systems and adjacent components tailored for the battery industry
To Battery Powder Management