파이압(Piab)은 주문 처리 및 물류 센터의 자재 이송 전 과정을 아우르는 고효율 제품과 솔루션을 제공합니다. 당사의 자동화 기술은 빈 피킹, 소포 및 패키지 취급, 팔레타이징과 디팔레타이징 과정을 최적화하여 물류 효율을 극대화합니다.

포장 솔루션

포장 산업을 위한 자동화 솔루션

파이압(Piab)은 포장 산업의 표준을 선도해 온 오랜 역사를 가지고 있습니다. 수년간 축적된 기술력으로 공정 성능을 향상시키고, 가동 중단 시간을 최소화하는 다양한 고품질 구성품과 솔루션을 개발해 왔습니다. 포장은 전 세계 거의 모든 산업에서 핵심적인 역할을 하며, 파이압의 축적된 경험과 노하우는 개별 제품과 포장된 제품을 빠르고 안전하며 효율적으로 처리할 수 있는 업계 최고 수준의 솔루션으로 이어지고 있습니다.

지속가능성다양한 제품군

파이압(Piab)은 포장 산업을 위한 폭넓은 제품군을 제공합니다. 흡착컵, 진공 펌프 및 그리퍼 등 다양한 제품을 통해 거의 모든 포장 공정에 대응할 수 있습니다.

신뢰성 성능

포장 라인의 성능을 높이세요. 성능, 신뢰성, 속도를 모두 갖춘 파이압(Piab) 제품이 효율적인 자동화를 실현합니다.

유연한 설계에너지 효율성

다양한 포장재를 안정적으로 취급할 수 있도록 개발된 고품질 흡착컵과 함께, 다단 진공 이젝터를 사용하여 에너지를 절약하세요.

포장 자동화를 위한 고속 픽 앤 플레이스

경량 부품, 탁월한 밀착력을 가진 흡착컵, 그리고 반응이 빠른 진공 이젝터를 사용하면 안전하고 안정적으로 픽 앤 플레이스 속도를 높일 수 있습니다. 파이압(Piab)의 혁신적인 기술은 에너지 소비와 유지보수로 인한 다운타임을 줄여줍니다. 또한 파이압(Piab)은 중앙 집중식과 분산형 진공이젝터를 모두 제공하며, 센서와 감지 밸브 등 다양한 성능 향상 액세서리로 시스템 효율을 극대화 할 수 있습니다.

산업용 포장 공정을 위한 로터리 피더

고속 로터리 카톤 공급 시스템은 픽 누락 없이 안정적인 공급을 보장하며, 진공 시스템을 최적의 성능으로 완전히 조정할 수 있습니다. 파이압(Piab)의 다양한 흡착컵은 케이스 재질과의 강력하고 안정적인 그립을 유지하도록 설계되었습니다. 이를 통해 소재의 뒤틀림이나 품질 저하에도 불구하고 내구성을 유지하며, 작업 시간을 늘리지 않고도 안정적인 운용이 가능합니다.

무엇이든 물어보세요.

프로세스 최적화 방법에 대해 파이압(Piab)의 자동화 전문가로부터 무료 상담과 조언을 받아보세요.

문의 내용

녹색 점의 패턴

에너지 효율 중심의 카톤 및 케이스 조립 공정

카톤과 같이 누출이 발생하기 쉬운 자재를 취급할 때에는, 에너지 효율적이면서 고진공 유량을 제공하는 이젝터가 필요합니다. 파이압(Piab)의 다단 COAX® 기술은 이러한 요구를 충족시키는 최적의 솔루션입니다. 성능 향상을 위해 공정 모니터링 기능과 에너지 절감 기능이 탑재된 펌프를 사용하면 더욱 효율적인 운영이 가능합니다. 또한 블로우(Blow) 또는 퀵 릴리스(Quick Release) 기능을 통해 제품 배출 속도를 높일 수 있습니다. 마찰이 심한 카톤 자재를 안정적으로 다루기 위해서는 장시간 견고한 그립을 유지할 수 있는 내구성 높은 흡착컵이 필요합니다.

탑로딩 및 2차 포장 솔루션

탑로딩 공정에는 제품이 종종 개방형 용기에 담겨 2차 포장에 투입됩니다. 우수한 밀착력을 위해 파이압(Piab)의 흡착컵을 사용하고, 빠르고 에너지 효율적인 진공 생성을 위해 진공 펌프를 활용하면 안정적인 탑로딩 작업이 가능합니다. 파이압(Piab) 의 다양한 흡착컵 형태, 크기 및 모델은 거의 모든 제품에 강력하고 안정적인 그립을 제공합니다.

라벨링 및 부가 공정을 위한 포장 장비

포장 라인에서는 제품 이송 외에도 다양한 공정에서 진공이 활용됩니다. 예를 들어 진공 벨트나 트레이 성형기에서는 파이압(Piab)의 중앙집중식 진공 펌프를 적용할 수 있습니다. 공정 요구 사항에 따라 파이압은 거의 모든 용도에 적합한 유량 특성을 갖춘 진공 이젝터를 제공합니다.

로봇 포장 기술을 활용한 End-of-line 팔레타이징

부분층 또는 전체층 팔레타이징. 포대, 카톤 박스, 캔 또는 병 등 어떤 형태의 제품이든 파이압(Piab)은 팔레타이징을 위한 EOAT와 다양한 구성 부품을 제공합니다. 다양한 제품 특성에 맞춰 EOAT를 맞춤 설계할 수 있으며, 흡착컵, 폼 패드, 팔레트 훅, 슬립 시트 핸들링 시스템, 다중 존 진공 그리퍼 등으로 구성할 수 있습니다.

FAQ – 자동화 포장 시스템

포장 라인에서 카톤을 취급할 때 적합한 흡착컵 재질은 무엇인가요?

실리콘 또는 DURAFLEX(폴리우레탄) 소재의 흡착컵은 포장 공정에서 사용하기에 적합합니다. 두 소재 모두 유연하면서도 내구성이 뛰어나 포장 라인에 이상적인 선택입니다.

포장 라인의 효율과 안정성을 높이는 방법은 무엇인가요?

진공 시스템을 최적화하면 속도와 안정성을 한층 높일 수 있습니다. 파이압(Piab)은 진공 발생부터 그리핑까지 전 과정에 걸쳐 시스템 최적화를 지원합니다.

분산형 진공 시스템은 언제 선택하는 것이 좋을까요?

흡착컵 근처에서 진공을 생성하면 시스템 손실을 최소화할 수 있으므로, 이러한 경우에는 분산형 진공 시스템을 선택하는 것이 좋습니다. 또한 각 흡착 지점을 독립적으로 제어할 수 있어 안전성이 향상됩니다.

중앙집중식 진공 시스템은 언제 선택하는 것이 좋을까요?

하나의 진공 펌프가 여러 흡착컵을 동시에 제어하는 중앙집중식 진공 시스템은 시스템 구성 부품의 수를 줄여줍니다. 또한 장비 및 시스템 전체 중량을 낮추는 데에도 도움이 됩니다.

End-of-line 효율 향상을 위한 자동화 포장 솔루션

파이압(Piab)은 기업이 더 빠르고 안전하며 지속가능한 End-of-line 프로세스를 구현할 수 있도록 혁신적인 포장 자동화 기술을 제공합니다. 팔레타이징과 카톤 핸들링부터 유연한 EOAT 솔루션까지, 파이압의 진공 기반 시스템은 포장 효율을 높이고 에너지 소비를 줄이며, 다양한 산업 전반에서 안정적인 성능을 보장합니다.

  • 실질적인 에너지 절감. 파이압(Piab)은 진공 기반 제품과 구성품을 활용하여 뛰어난 에너지 효율성을 갖춘 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 기업의 지속가능경영 방침을 준수하고, 글로벌 환경 목표 달성에도 기여합니다.
  • 신뢰성. 파이압(Piab) 제품은 내구성과 신뢰성을 고려해 개발·생산되었으며, 포장 공정에서의 연속적인 운영을 가능하게 하고 다운타임을 최소화합니다.
  • 안전. 파이압(Piab)의 구성품과 솔루션은 제품과 작업자, 그리고 운영 환경을 모두 보호할 수 있도록 설계되어 안전한 작업을 보장합니다.
  • 효율성. 파이압(Piab)의 폭넓은 제품군과 진공 기술 노하우는 신뢰성과 품질을 유지하면서 포장 라인의 효율과 생산성을 극대화합니다.

무엇이 필요한지 잘 모르시겠나요?

파이압(Piab)의 전문가가 언제든 도와드릴 준비가 되어 있습니다.

국가
Piab의 최신 소식을 메일로 받고 싶습니다