배관
제품 비교
제품 선택 도우미
제품 비교
제품번호: 0208020
5 제품
Hose connector 100 for hose PUR
더 읽기
Read less
재고 확인
견적 요청
Downloads
Share via Email
제품
0208016
Hose connector 25 for hose PUR
제품 비교
0208019
Hose connector 50 for hose PUR
제품 비교
0208017
Hose connector 32 for hose PUR
제품 비교
0208018
Hose connector 38 for hose PUR
제품 비교
0208020
Hose connector 100 for hose PUR
제품 비교
Show all (5)
Show less
특장점
The PUR hose connector is easily and quickly fitted.
For connecting or lengthening PUR hoses.
Complies with EU 10/2011 and EU 2015/174 (white version).
사양
Imperial
Metric
일반
Material
PUR
온도, 최소
-40 - 194 °F
Weight
650 g
Inner diameter (ID)
100 mm
Length (L)
127 mm
Length 2 (L1)
57 mm
치수도
로그인이 필요합니다. 모든 필요 자료를 수신하시기 위한
로그인
또는
등록
다운로드
데이터 시트
Hose connector 100 for hose PUR