변형
- 0208016
- 0208019
- 0208017
- 0208018
- 0208020
일반
Material
PUR
온도, 최소
-40 - 194 °F
Weight, min. | g
5.29 oz
치수
Inner diameter | mm (ID)
1.26 in
Length | mm (L)
2.8 in
Length 2 | mm (L1)
1.26 in
치수 도면
이 활동은 로그인이 필요합니다. 로그인하거나 등록하여 piab.com의 모든 혜택을 받으세요.
데이터 시트
PDF