내용 건너뛰기
Piab의 DURAFLEX® 미끄러짐 방지용 진공패드는 선도적인 자동차 배터리 제조업체인 Gruppo Esea사의 픽앤플레이스 시스템에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다.
Bayer Hungaria Kft.는 옥수수 씨앗 코팅 분말 운송을 위한 Piab의 자동화 솔루션의 혜택을 누리고 있습니다. Piab의 piFLOW®f 분체이송기를 사용하면 수동 흡착이송의 필요성이 완전히 사라집니다.
Piab 진공 폼 그리퍼 Kenos® KVGL로 인해 스페인 회사 Steelgran Componentes S.A.의 최종 단계 로봇의 작동 주기가 35% 향상되었습니다
MAXPRO는 Piab의 Kenos® KVGL 그리퍼로 비닐팩 흡착이송에 큰 이득을 얻었습니다…
Eklego는 Piab의 KVG 및 KVGL 시리즈 Kenos® 그리퍼를 사용하여 최첨단 최종 단계 시스템을 설계 및 제조했습니다...
Piab의 COAX® 진공발생 기술과 결합하여 이중 강도의 Duraflex®로 제작된 BX 진공 패드 덕분에 Tradicional Panadera는 단일 그리퍼로 다양한 상자 형식을 팔레타이징할 수 있게 되었습니다.
Officina Meccanica Sestese SpA는 Piab의 Kenos® KVG 그리퍼를 사용하여 가구 산업용 부품 제조업체인 남동 유럽의 선도적인 기업에 설치된 최종 단계 포장 기계를 설계 및 제조했습니다.
Piab의 piFLOW®f 덕에 Minges Coffee Roasters에서 쉽게 캡슐과 파드에 커피를 채울 수 있었습니다…
Cob-Solution은 Piab의 B52XP 진공 패드와 piCOMPACT23 SMART 펌프를 사용하여 유럽 전역에서 전자 상거래 및 판매에 투자하고 있는 시칠리아 수의학 약국인 Rao Farmaceutici에서 판지 상자를 피킹 및 열기를 처리하는 시스템을 설계 및 구축했습니다.
최대 적재량이 1kg인 Wyzo 사이드봇의 경우, 그리퍼의 무게가 매우 중요합니다. 따라서 무게가 270g인 Piab의 초경량 Mini Cobot Gripper(MCG)는 완벽한 조합을 이룹니다.
입고에서부터 개별 생산 라인에서 조립 완성되어 납품에 이르는 내부물류 및 자재 취급을 자동화하는 독특하고 지능적인 솔루션이…
Tecno Pack SpA는 Piab의 진공패드와 진공펌프를 사용하여 그리퍼를 설계하고 제작했습니다...
0
다른 제품 타입은 비교할 수 없습니다. 선택하신 제품들을 제거하시겠습니까?