piFLOW®fは、厳しい品質基準が要求される食品製造現場で広く使用されています。食品を扱うアプリケーションに適しており、粉体及び顆粒の搬送、製粉/ふるい/ミキサー/ブレンダー工程への充填搬送、錠剤/壊れやすい製品の搬送、フレコンバッグへの充填および抜出などが一般的な用途になります。また、「ATEX粉塵」認証取得済みです。このシリーズのコンベアは全て、空気駆動式ポンプもしくは機械式ポンプを利用可能です。
詳細を見る0
製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?