"非常に軽量!この協働ロボット用グリッパーはおそらく世界一軽量です。 わずか270 g(9オンス)で最大5 kg(11ポンド)を吊り上げ さまざまなサクションカップユニットに柔軟に対応します。一体型 COAX® 真空エジェクターは極めてエネルギー効率が高く、安全で 素早い把持を実現します。MCGの利用により、お客様は最小の協働ロボットでもその積載容量を最大限に活用して投資コストを削減することができます。 MCGはフレキシブルかつモジュール化された軽量設計を追求し どんな搬送物でも強力かつエネルギー効率の高いグリップを実現します。"
詳細を見る 見積依頼"非常に軽量!この協働ロボット用グリッパーはおそらく世界一軽量です。 わずか270 g(9オンス)で最大5 kg(11ポンド)を吊り上げ さまざまなサクションカップユニットに柔軟に対応します。一体型 COAX® 真空エジェクターは極めてエネルギー効率が高く、安全で 素早い把持を実現します。MCGの利用により、お客様は最小の協働ロボットでもその積載容量を最大限に活用して投資コストを削減することができます。 MCGはフレキシブルかつモジュール化された軽量設計を追求し どんな搬送物でも強力かつエネルギー効率の高いグリップを実現します。"
0
製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?