CPTは、協働ロボットを使用して箱に入った搬送物をパレタイジングできるコンパクトソリューションです。マルチゾーンのグリッパーサーフェスが、1回の動作でのマルチピッキングや変則ピッキングを可能にします。その軽さに加え、ロボットの摩耗を抑えて寿命を伸ばします。多くのEOATの機能を1つに統合することで、CPTはツールのコストを最大80%削減するだけでなく、貴重な設計時間を節約するので、その時間を他の重要なプロジェクトへあてることができます。
0
製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?