一般
材質
AL, CUNI, ASTM304, ASTM316
piFLOW®最小フィルターサイズ (Pump flow 0–150 m³/h)
0.08 m2
piFLOW®最小フィルターサイズ (Pump flow 150–230 m³/h)
0.14 m2
piFLOW®最小フィルターサイズ (Pump flow 230–300 m³/h)
0.25 m2
電気式メカニカルポンプの真空流量、レンジ
0 - 300 m³/h
寸法図
このアクティビティにはログインが必要です
piab.comのすべてのサービスを利用するには、ログインまたは登録をしてください。。