製品を探す
比較
Item no: 0211036
4 種類
Vacuum filter 2 1/2", steel
真空流量からゴミや小さな粒子を取り除くものです。故障の原因となる危険要素を取り除きます。
詳細を見る
折りたたむ
在庫確認
見積依頼
Downloads
Share via Email
種類
0211036
Vacuum filter 2 1/2", steel
比較
3116654
Vacuum filter 1 1/2", steel
比較
3116709
Vacuum filter 1", steel
比較
3116710
Vacuum filter G2", steel
比較
Show all (4)
Show less
特長
To filter dust and other small particles from the vacuum flow.
Reduces the risk of operation breakdown or stoppage in the pump.
業界
製薬
ケース/カートンの組み立て、蓋の開閉
トレーの成形、トレーのロード/アンロード
食品を直接ピッキング
仕様
Imperial
Metric
一般
材質
BES, SS, NBR, PL
フィルターエリア
7500 cm²
除去効率
5 µm
温度, 最小.
-30 - 90 °C
重量, 最小.
4.2 kg
金具 サイズ
2 1/2"
長さ (B)
267 mm
長さ 2 (C)
140 mm
外 径 (A)
222 mm
ネジ
2 1/2" in
流量
100 Nl/s
圧力, 最小.
-0.1 - 0 MPa
内部容積
7000 cm³
ダウンロード
CAD
Vacuum filter 2 1/2", steel
データシート
Vacuum filter 2 1/2", steel
取扱説明書
アクセサリー/スペアパーツ
スペアパーツ
0111558
Filter element 2 1/2"-for old housing
3116712
Filter element 2 1/2"