2.9 N
7.8 N
11 N
Used for curved and irregular surfaces. Can lift even over corners and edges. Not suitable for use on flat surfaces.
詳細を見るガイドを利用して推奨製品をご覧ください。ご不明点などございましたら、メールでお問合せください。内容を確認次第、ご連絡致します。
製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?