3.5 N
8.5 N
11 N
フラットな表面に適した高フリクションサクションカップ。ガラス、メタルシートに適しています。クリートが吸着時のワークの変形を防止します。また、吸着時の変形量も少なく、安定した吸着が可能です。クリートにより、垂直方向への吊上げでも安定した力を発揮します。
詳細を見るガイドを利用して推奨製品をご覧ください。ご不明点などございましたら、メールでお問合せください。内容を確認次第、ご連絡致します。
製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?