12 N
25 N
30 N
FDA (FDA 21 CFR 177.2600. )規格及びEU 1935/2004に適合。カップの色は透明。カーブあるいは凹凸のある表面に適しています。
詳細を見るガイドを利用して推奨製品をご覧ください。ご不明点などございましたら、メールでお問合せください。内容を確認次第、ご連絡致します。
製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?