piINLINE ® は、COAX® 技術を使用した小型軽量インライン イジェクタです。サクションカップ (または吸引のポイント) の近くの配管上に直接マウントすることができます。ピアブ製piINLINE ®は、競合するインラインのシングルエジェクタと比較し、少なくとも 40-50% のエネルギー消費量を抑えることが出来ます。インラインエジェクターは、特に一般的な電子/半導体のピックアッププレース アプリケーション、専用包装機器、射出成形オートメーションおよびアンロード/ロードする金属加工 (曲げ、パンチとレーザー切断)に適しています。
詳細を見る供給圧力 | 空気消費量 | 各真空度 (-kPa) における真空流量 (Nl/s) | 最大真空度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.45 | 0.29 | 0.35 | 0.31 | 0.25 | 0.18 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.007 | 0 | 84 |
0.6 | 0.37 | 0.34 | 0.3 | 0.26 | 0.21 | 0.16 | 0.1 | 0.048 | 0.023 | 0 | 0 | 79 |
供給圧力 | 空気消費量 | 各真空度 (-kPa)に達するまでの排気時間 (s/l) | 最大真空度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.45 | 0.29 | 0.3 | 0.66 | 1.12 | 1.8 | 2.85 | 4.35 | 6.55 | 11.5 | 0 | 84 |
0.6 | 0.37 | 0.31 | 0.67 | 1.089 | 1.63 | 2.39 | 3.7 | 6.54 | 0 | 0 | 79 |
ガイドを利用して推奨製品をご覧ください。ご不明点などございましたら、メールでお問合せください。内容を確認次第、ご連絡致します。
製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?