42 N
119 N
174 N
The oval suction cups are suitable for handling of long and narrow objects and surfaces when maximum lifting force is desired. Oval suction cups are specially suitable for irregular surfaces and when level compensation is desired. This program of oval suction cups has characteristics that are specially suited for handling of metal-sheet material.
詳細を見るガイドを利用して推奨製品をご覧ください。ご不明点などございましたら、メールでお問合せください。内容を確認次第、ご連絡致します。
製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?