73 N
157 N
215 N
DURAFLEX® suction cups have been developed to meet the strict demands of the automotive industry. A typical application is the feeding of sheet metal into a press tool. The slightly curved shape and internal cleats provide a good grip and the strengthened lip extends the life of the cup considerably. Also available in oval shape for oblong objects.
詳細を見るガイドを利用して推奨製品をご覧ください。ご不明点などございましたら、メールでお問合せください。内容を確認次第、ご連絡致します。
製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?