コンテンツにスキップ

製品を探す
Item no: 0101124 10 種類

Suction cup D20-2 Silicone

Used for curved and irregular surfaces. Can lift even over corners and edges. Not suitable for use on flat surfaces.

詳細を見る

種類

Show all (10)

特長

製品選定でお困りですか?

ガイドを利用して推奨製品をご覧ください。ご不明点などございましたら、メールでお問合せください。内容を確認次第、ご連絡致します。

0

Choose your language

比較できません

製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?

フィードバックをお寄せ下さい
このサイトはreCAPTCHAとGoogleのプライバシーポリシー利用規約の適用によって保護されています。