Feedback

Choose your language

Close

T-slot adapter 3/8" NPT, 0104111

0104111

Item no. 0104111

  在庫確認 
  • The Piab T-slot adapter enables Piab suction cups to mount to existing boom assemblies and end-of-arm tooling used in the automotive industry. The T-slot adapter threads into the Piab cup fitting and can then be mounted accordingly.
  • The suction cups can be changed quickly and with great ease.
  • Non-rotating feature — good when using oval suction cups.
メートル法   インペリアル
一般情報
材質 Al, 二トリルゴム (NBR)
温度 -20 – 90 °C
重量 17 – 22 g
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。