Feedback

Choose your language

Close

Height adjuster HA20, 0200463

67645

Item no. 0200463

  在庫確認 
Product image may differ from actual product.
  • Facilitates the positioning (y-direction) of a suction cup.
  • Provides an adjustable height extension between a mounting bracket (MB) and a suction cup.
  • Can be used with a suction cup / rod extension to further elongate the cup position.
  • Key handle to avoid rotation when connecting vacuum ports.
メートル法   インペリアル
一般情報
材質 Steel, Al, 二トリルゴム (NBR)
温度 -20 – 60 °C
締付トルク 16 – 30 Nm
容積 3.6 cm³
重量 60 g
機械的データ
運動範囲/ストローク 50 mm
負荷, 水平, 最大. 150 N
負荷, 垂直, 最大. 214 N
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
証明書 (1)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。