Feedback

Choose your language

Close

Suction cup extension SE12, 0200458

67647

Item no. 0200458

  在庫確認 
Product image may differ from actual product.
  • Solid rod extension with air/vacuum channel.
  • For mounting a suction cup.
  • Available in several sizes.
  • Can be used with a height adjuster (HA) or level compensator (LC).
メートル法   インペリアル
一般情報
材質 PA, Al
温度 -20 – 60 °C
締付トルク 1 – 2 Nm
重量 10 g
機械的データ
負荷, 水平, 最大. 31 N
負荷, 垂直, 最大. 44 N
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
証明書 (1)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。