Feedback

Choose your language

Close

Level compensator LC20-M1450, G1/4" male, stroke 50, 0124958

LevelCompensators-LC

Item no. 0124958

  在庫確認 
Product image may differ from actual product.
  • Adjust differences in levels, for example on lifting devices with several suction cups.
  • Less demand for exact positioning of vacuum handling device.
  • Provides a certain degree of shock and vibration absorption.
  • Allows for soft placement of cups on sensitive or thin objects.
  • Non-rotational design, suitable for use with oval suction cups.
  • Wide range of thread connections and stroke lengths.
メートル法   インペリアル
一般情報
材質 SS, Al
温度 0 – 60 °C
容積 4.4 cm³
重量 90 g
寸法
長さ 10 mm (B)
長さ 2 23 mm (C)
長さ 3 82,5 mm (D)
長さ 4 14 mm (F)
長さ 5 6,5 mm (G)
長さ 6 6 mm (L)
長さ 7 169,5 mm (R)
ネジ G1/4" in
ネジ2 G1/4' in (H)
ネジ 3 M20x1.5 in (S)
16 mm (M)
幅 2 24 mm (N)
幅 3 16 mm (P)
機械的データ
運動範囲/ストローク 50 mm
スプリング定数 0.14 N/mm
スプリング 力 4.3 – 11.4 N
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
証明書 (1)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。