Feedback

Choose your language

Close

Level compensator M5, 3350068

9809

Item no. 3350068

  在庫確認 
Product image may differ from actual product.
  • Adjust differences in levels, for example on lifting devices with several suction cups on a frame.
  • A level compensator is often advantageous since it places less demand on exact vertical positioning, for example on a handling robot.
  • The level compensator provides a certain degree of shock absorption.
  • Level Compensator G1/2" with stiffer spring is identical to standard level compensator G1/2" except for thicker spring material. Suits e.g. robot vision systems in applications such as auto-racking.
メートル法   インペリアル
一般情報
材質 CuZn, Steel
温度 -20 – 120 °C
重量 10 g
機械的データ
運動範囲/ストローク 7 mm
負荷, 垂直, 最大. 29.4 N
スプリング定数 0.5 N/mm
スプリング 力 2 – 5 N
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
証明書 (1)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。