Feedback

Choose your language

Close

Level compensator KSPH, G 3/8" female, stroke 75, non rotating, 0208930

Kenos LevelCompensators

Item no. 0208930

  在庫確認 
Product image may differ from actual product.
  • Adjust differences in levels, for example on lifting devices with several suction cups.
  • Less demand for exact positioning of vacuum handling device.
  • Provides a certain degree of shock and vibration absorption.
  • Allows for soft placement of cups on sensitive or thin objects.
  • Non-rotational design, suitable for use with oval suction cups.
  • Wide range of thread connections and stroke lengths.
メートル法   インペリアル
一般情報
材質 Polymer, Steel, Brass
温度 0 – 80 °C
容積 6.72 cm³
重量 230 g
機械的データ
運動範囲/ストローク 75 mm
スプリング定数 0.26 N/mm
スプリング 力 4.71 – 24.21 N
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。