Feedback

Choose your language

Close

Level compensator KSPH, G 1/4" female, stroke 50, 0208914

Kenos LevelCompensators

Item no. 0208914

  在庫確認 
Product image may differ from actual product.
  • 複数のサクションカップを備えた吊り上げ装置などで、高低差を調整する際に使用します。
  • 真空吊り上げ装置の位置調整の簡易化。
  • 衝撃や振動をある程度吸収します。
  • 壊れやすい、または薄いワークに対する当たりが柔らかくなります。
  • 幅広いネジタイプとストローク長がラインナップされています。
メートル法   インペリアル
一般情報
材質 Polymer, Steel, Brass
温度 0 – 80 °C
容積 4.92 cm³
重量 200 g
機械的データ
運動範囲/ストローク 50 mm
スプリング定数 0.46 N/mm
スプリング 力 2.81 – 25.81 N
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。