Feedback

Choose your language

Close

Level compensator LC30 w ball joint LH, 0124213

56662

Item no. 0124213

  在庫確認 
Product image may differ from actual product.
  • Easy installation with the option of fine adjustments and positioning of the suction cup.
  • Conical spring means very low total height in relation to stroke. For example, that can help increase cycle speed in sheet metal press-to-press stamping applications.
  • Non-rotational for use with, for example, oval suction cups. Can easily be made rotational.
  • Mounting interfaces for standard flexible end-of-arm-tooling (EOAT) systems.
  • Developed for use with decentralized vacuum pump/generator units such as VGS™3010 and VGS™3040 or a centralized vacuum pump/generator.
  • Quiet and reliable level compensation with load protection and shock absorption.
メートル法   インペリアル
一般情報
材質 PUR, PAI, POM, SS, Al, 二トリルゴム (NBR)
温度 10 – 50 °C
容積 5 cm³
重量 300 – 350 g
機械的データ
運動範囲/ストローク 30 mm
高さ調整範囲 5 mm
回転方向の調整 0-360 º
負荷, 垂直, 最大. 700 N
スプリング 力 5 – 42 N

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

サポート
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
マニュアル (2)
証明書 (1)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。