Feedback

Choose your language

Close

Fitting CAT3-5 Push on retrofit 11, 0125931

61521

Item no. 0125931

  在庫確認 
Product image may differ from actual product.
  • Push-on style fittings most suitable for size 25-55 piGRIP® cups. For size 70-77 piGRIP® cups, contact Piab.
  • Available in three sizes for tubes/pipes with diameter 8mm, 10mm and 11mm.
  • Allow a few +/- tenths of a tolerance deviation of the tube/pipe.
  • Purchased and installed once. After installation, replace only the piGRIP® cup.
  • Easy installation with the possibility of minor height adjustment.
  • Adds vitually no build-height to the piGRIP® cup.
メートル法   インペリアル
一般情報
材質 SS, Al, 二トリルゴム (NBR)
温度 -20 – 90 °C
重量 3.1 g
空力データ
内部容積 1,23 cm³
寸法
11 mm (A)
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
証明書 (2)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。