Feedback

Choose your language

Close

Fitting G1/2" female Al, with cone valve, 0101831

Fitting 110-AL

Item no. 0101831

  在庫確認 
Product image may differ from actual product.
    メートル法   インペリアル
    一般情報
    材質 CuZn, SS, Al, 二トリルゴム (NBR)
    温度 -20 – 90 °C
    重量 198 g
    金具
    金具 サイズ 1/2"
    金具タイプ メネジ
    金具タイプ Gネジ

    Dimensional drawings

    Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

    サポート
    CADファイル
    Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
    データシート
    マニュアル (1)
    証明書 (2)
    Training (4)
      • サクションカップ

        • DURAFLEX®とは?
          • DURAFLEX®は、ゴムの特性とポリウレタンの耐摩耗性の特徴を生かして開発されたものです。DURAFLEX® 材質は、マークフリーです。

        • How should Piab suction cups be stored?
        • サクションカップの選定方法
          • アプリケーション毎に適正な製品は異なりますので、アプリケーションリストの詳細をご覧になり、仕様を明確にすることを推奨致します。不明な点などが御座いましたら、弊社担当者までご連絡下さい。

        • 各種ワークの吸着エラーの防止と省エネ化のための方法について
          • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。

        • 吊上げ力とカップ選定方法をおしえてください。
          •  吊り上げたいワークの重量により使用するサクションカップの数を決定します。サクションカップ1個当たりの吊り上げ力より、必要とするサクションカップの数量を決定します。

      見積り依頼

      Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.

      Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

      フォローする

      ご連絡下さい