Feedback

Choose your language

Close

Ball joint fitting G3/8", limited movement, 0121177

49374

Item no. 0121177

  在庫確認 
Product image may differ from actual product.
  • Fitted to a suction cup to avoid bending stress.
  • Non-leaking design to work with Vacuum Check Valve and Vacustat.
  • Available in a loose-fit, a locking version or one with 5° movement.
メートル法   インペリアル
一般情報
代用アイテム数 01.21.177
材質 Zn, CuZn, SS, 二トリルゴム (NBR)
温度 -30 – 70 °C
重量 348 – 393 g
機械的データ
曲げトルク, 最大. 245 Nm
負荷, 垂直, 最大. 2250 N
動き, 角度 ±6 °

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.


Accessories
Item no.
Adapter fitting G3/8" male x 3/8" NPT male 0121240
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。