Feedback

Choose your language

Close

Suction cup U15 Chloroprene, M5 male, 3150006

3150006

Item no. 3150006

  在庫確認 
  • Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
  • Also used for concave objects.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 8 mm
Movement, vertical max. 1.5 mm
アプリケーション 硝子
材質 クロロプレン (CR)
サクションカップモデル U
ユニバーサル
容積 0.5 cm³
重量 0.7 g
金具
金具 サイズ M5
金具タイプ オネジ
金具タイプ ミリネジ
金具のオプション なし
寸法
高さ 20 mm
外 径 16.5 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 3.5 N 4 N
60 -kPa 8.4 N 7.2 N
90 -kPa 11 N 8.1 N
Material
クロロプレン (CR)
硬さ 50 °Shore A
温度 -40 – 110 °C
Material resistance
クロロプレン (CR)
アルコール ++
濃酸 -
エタノール N/A
加水分解 ++
メタノール N/A
+
酸化 ++
石油 +
摩耗抵抗 +++
"風雨および ++
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
Spare parts
Item no.
Fitting M5 male, 10–15 3107030
Suction cup U15 Chloroprene 3150118

Accessories
Item no.
Suction cup U15 HNBR 0128690
Suction cup U15 Silicone 3150118S
サポート
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
証明書 (1)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。