Feedback

Choose your language

Close

ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more


Suction cup U10 Chloroprene, M5 male, 3150005

3150005

Item no. 3150005

  在庫確認 
  • Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
  • Also used for concave objects.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 8 mm
Movement, vertical max. 0.5 mm
アプリケーション 硝子
材質 クロロプレン (CR)
サクションカップモデル U
ユニバーサル
容積 0.18 cm³
重量 0.65 g
金具
金具 サイズ M5
金具タイプ オネジ
金具タイプ ミリネジ
金具のオプション なし
寸法
高さ 19 mm
外 径 11 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 1.5 N 1.6 N
60 -kPa 4.4 N 3.5 N
90 -kPa 6.9 N 4.8 N
Material
クロロプレン (CR)
硬さ 50 °Shore A
温度 -40 – 110 °C
Material resistance
クロロプレン (CR)
アルコール ++
濃酸 -
エタノール N/A
加水分解 ++
メタノール N/A
+
酸化 ++
石油 +
摩耗抵抗 +++
"風雨および ++

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

Spare parts
Item no.
Fitting M5 male, 10–15 3107030
Suction cup U10 Chloroprene 3150117

Accessories
Item no.
Suction cup U10 HNBR 0128689
Suction cup U10 Silicone 3150117S
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。